TDK Electronics · TDK Europe

Schlüsselkomponenten – Kondensatorschütze

 CapacitorContactors Pic B440665

B44066S ... J230
für konventionelle Systeme

Für die Blindleistungskompensation 1)

Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

Spannung: 380 ... 690 V AC
Schaltleistung: 12,5 ... 100 kvar (50 / 60 Hz)

Kundenvorteile

  • Hervorragende Bedämpfung des Einschaltstroms
  • Verbesserte Energiequalität
  • Reduzierung von Spannungseinbrüchen
  • Für verdrosselte und unverdrosselte Anlagen
  • Erhöhte mittlere Lebensdauer der Blindleistungskompensations-Systeme

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.