Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

Kalt-Plasmatechnik

Allgemeine Information

Neuer Inhalt

Heute ist der Einsatz von Plasma als Schlüssel- und Querschnittstechnologie in vielen Branchen zu einem modernen technischen Standard geworden, der dynamisch expandiert. Die Anwendungen reichen von ein paar Watt bis zu mehr als 1000 Watt und decken alle Branchen ab.

Mit dem CeraPlas ™ -Element - einem piezobasierten Plasmagenerator in einem Bauteil - hat TDK eine innovative neue Plasmaquelle entwickelt, die speziell für den Einsatz in Low-Power-Anwendungen geeignet ist. Die CeraPlas-Technologie ermöglicht kleine Kaltplasma-Handgeräte, die mit einer Batterie betrieben werden können.

Relyon Plasma, seit April 2018 ein Unternehmen der TDK Group, ist auf die Entwicklung kompletter Plasma-Systeme spezialisiert, die entweder CeraPlas als Plasmaquelle oder die patentierte PAA-Technologie (Pulsed Atmospheric Arc) verwenden.

Produkte

Neuer Inhalt

CeraPlas™ Element

CeraPlas kombiniert in einzigartiger Weise die Spannungstransformation und Plasmaerzeugung in einem einzigen Bauelement. Diese neuartige Technologie basiert auf einer PZT-Keramik (Lead Zirconate Titanate), die mit internen Kupferelektroden gesintert werden kann.

CeraPlas bietet etliche Vorteile: Kompakt Baugröße, geringes Gewicht und geringe Leistungsaufnahme. Außerdem benötigt CeraPlas eine geringe Eingangsspannung und liefert eine hohe Ausgangsspannung.

CeraPlas ist ein Hochleistungs-Bauelement, das in unterschiedliche Plasmaquellen integriert werden kann, ohne dass besondere Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Hochspannung getroffen werden müssen. Zudem bietet CeraPals hohe Design-Flexibilität, wodurch es sich für kompakte Handgeräte oder andere Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme eignet.

Data sheet CeraPlas HFkeyboard_arrow_right

Evaluation Kit for CeraPlas HF elementkeyboard_arrow_right