Die Bibliotheken enthalten Modelle für alle SIMID-Baureihen aus dem aktuellen Lieferprogramm (EIA-Größen 0603 bis 2220). Die Modelle der einzelnen Reihen sind jeweils in eigenen Bibliotheken für jede Baureihe (0603, 0805, 1210, 1812 usw.) enthalten. Ebenso steht für alle aktuellen SMT-Power-Induktivitäten je Baugröße (6x6, 10x10 usw.) eine eigene Bibliothek zum Download bereit. Bibliotheken für SMT I-Kern-Datenleitungsdrosseln (SIMDAD), SMT Ringkern-Datenleitungsdrosseln (DLD), Netzdrosseln, Transponderspulen und HF-Drosseln (BC, LBC, VHF) vervollständigen das Spektrum.
Jede Bibliothek steht in folgenden Versionen zur Verfügung:
1) Kompatibel mit Cadence ORCAD PSpice, Cadence ORCAD Capture, National Instruments Multisim, Altium Designer, Ngspice
2) Kompatibel mit Synopsis HSPICE, Synopsis Saber, Berkeley Spice, Spectrum Software MicroCap8#