Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

Analoges Verhaltensmodell für Schaltungssimulationen (PSpice Network Listings)

[---Image_alt---] Surge Arrester

Überspannungen durch Blitzschlag oder Netzstörungen in Telekommunikation- oder Stromversorgungsanlagen, können empfindliche elektronische Schaltungen beeinträchtigen.

Hersteller von Telekommunikationsgeräten wie DSL-Modems, Telekommunikationsendgeräte und Stromversorgunganlagen oder getaktete Stromversorgungen sowie USV-Anlagen sind gesetzlich verpflichtet, Überspannungsschutz-Maßnahmen zu ergreifen. Gasgefüllte Überspannungsableiter (ÜSAG) werden typischerweise verwendet, um Stoßspannungsströme gegen Erde abzuleiten und Überspannungen auf ein unschädliches Maß zu begrenzen.

Ihre wesentlichen Vorteile sind ihre hohe Stoßstromtragfähigkeit kombiniert mit einer sehr geringen Kapazität und einem hohen Isolationswiderstand. EPCOS ist der einzige Hersteller von gasgefüllten Überspannungsableitern, der Hilfe und Unterstützung bei der Simulation dieser Bauelemente bietet. Von jedem Ableiter aus dem EPCOS Produktspektrum kann auf Anfrage ein PSpice-Modell erstellt werden. Dies ermöglicht Anwendern, die gasgefüllten Überspannungsableiter in einem frühen Stadium der Entwicklung in ihre Entwürfe einzubeziehen.

Die Auswirkung während des normalen Betriebs sowie das Verhalten der gesamten Schaltung unter Überspannungs-Simulation kann dann vor der Herstellung eines Prototyps getestet werden. Dies bietet entscheidende Vorteile wie Kosteneinsparungen und kürzere Entwicklungszeiten für neue Designs.

Anwendungen

  • Analogschaltungssimulation
  • System-Design und Verifikation
  • Funktionale Verifikation
  • Überspannungs-Simulation 

Weitere Informationen keyboard_arrow_right

Email Kontakt

Sie interessieren sich für PSpice-Modelle (netlist Format) ausgewählter EPCOS Ableiter?

Für einen direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner ergänzen Sie bitte das Formular mit Ihren Angaben zu Name, Firma, E-Mail-Adresse, Anwendung und Produkt-Serie bzw. Bestellnummer.

Alle Felder sind auszufüllen.

* EPCOS PSpice-Modelle können leider nicht an private E-Mail-Adressen geliefert werden.

Name ist ein Pflichtfeld.
Firma ist ein Pflichtfeld.
Firmen-E-Mail-Adresse ist ein Pflichtfeld.
Anwendung / vorgesehener Einsatz ist ein Pflichtfeld.
EPCOS Produkt-Serie oder Bestellnummer ist ein Pflichtfeld.