TDK Electronics · TDK Europe

Umweltschutz

TDK Electronics handelt im Bewusstsein seiner Verantwortung nachkommenden Generationen gegenüber. Über die Umsetzung und Erfüllung der damit verbundenen Auflagen hinausgehend ist es unser Ziel, die Energieeffizienz des Unternehmens fortlaufend zu steigern und seinen Ressourcenverbrauch kontinuierlich zu senken. In 1998 haben wir an unseren Standorten weltweit ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 eingeführt. Die strikte Einhaltung der Anforderungen überwachen externe Institute. Die Energie-Managementsysteme an unseren europäischen Standorten sind darüber hinaus nach ISO 50001 zertifiziert.

In Summe beziehen wir mehr als zwei Drittel unseres weltweiten Energiebedarfs bereits aus erneuerbaren Quellen. Wir vermeiden Gefahrstoffe und reduzieren Abfälle auf ein Minimum. Einen weiteren Schwerpunkt setzt TDK Electronics bei der umweltverträglichen Entsorgung von Schmutzwasser.


Umweltfreundliches Produktdesign

Auch beim Design unserer Produkte spielt der Umweltschutz eine immer größere Rolle. Diesem Anspruch fühlen wir uns als Unternehmen verpflichtet und auch für unsere Kunden wird dieser Aspekt immer wichtiger. Deshalb achten wir sorgfältig darauf, welche Materialien wir verwenden und wie wir unsere Produkte so umweltverträglich wie möglich gestalten. So haben wir unter anderem Kondensatoren mit zertifizierter Ökofolie sowie Induktivitäten entwickelt, die fast zur Hälfte aus recyceltem Material bestehen.


Induktivitäten aus Recycling-Material

 CLT32 Pic

Unsere CLT32-Induktivitäten für automatisiertes Fahren bestehen zu über 40 Prozent aus recycelten Rohstoffen. Sie enthalten kein Silber und deutlich weniger Nickel. Auch der Platzbedarf auf der Leiterplatte ist gering. Die Induktivitäten ersetzen mehrere andere Bauelemente, haben geringere Verluste und eine lange Lebensdauer.

Weitere Vorteile und Spezifikationen

Umweltfreundliches SMD-Design

 SMD PTC ICL Pic

Unsere PTC-ICL-Thermistoren in SMD-Bauweise werden in On-Board-Ladegeräten von Elektro- und Hybridfahrzeugen (xEV) eingesetzt. Sie schützen die Zwischenkreiskondensatoren vor zu hohen Einschaltströmen und das System vor Kurzschlüssen. Durch die SMD-Bauweise sind sie deutlich kleiner als bedrahtete oder ummantelte Bauformen. Dadurch ist auch die Transportverpackung kleiner und der Versand umweltfreundlicher. Beim Kunden lassen sie sich schneller und energiesparender montieren.

Weitere Vorteile und Spezifikationen

Bleifreie NTC-Chips

 NTC Chip Pic

Bei unseren NTC-Chips liegt die Innovation im Design der Elektroden: Die Unterseite eignet sich sowohl für Lötprozesse als auch für das Silber-Drucksintern, während sich die Oberseite durch Aluminium-Dickdrahtbonden kontaktieren lässt. Eine unserer Produktvarianten ist auch bleifrei erhältlich. Eingesetzt werden diese Bauelemente zur Temperaturregelung in Leistungsmodulen in Windkraftanlagen, in Motorantrieben, in Solarwechselrichtern oder in der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Weitere Eigenschaften und Spezifikationen

Kondensatoren mit Ökofolie

 Biocircular films Pic

Unsere ModCap-Leistungskondensatoren gibt es auch mit zertifizierter biobasierter Folie. Für die Herstellung des Polypropylens werden statt fossiler Rohstoffe nachwachsende Ressourcen verwendet, die zum Beispiel aus der Herstellung von Pflanzenöl oder aus der Papier- und Zellstoffindustrie stammen. Kondensatoren mit biobasierter Folie haben exakt die gleichen elektrischen und physikalischen Eigenschaften wie Produkte mit konventioneller Folie.

Interview über die Entwicklung und Anwendung der biobasierten Folie


Nachhaltigkeit in unseren Produkten

Unsere Bauelemente und Lösungen tragen in Anwendungen dazu bei, Energie zu sparen, Emissions- und Verbrauchswerte von Verbrennungsmotoren zu senken oder Elektrofahrzeuge effizienter zu machen. Für Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie die verlustarme Hochspannungs-Gleichstromübertragung liefern wir Schlüsselbauelemente. Wir setzen, wo möglich, umweltschonende Materialien ein und reduzieren Gewichte und Volumina, um den Ressourcenverbrauch zu senken.






 Werk Island Image

Factsheet Input-Output-Analyse (weltweit) Vergleich

Vergleich 2021 bis 2023

Geschäftsjahre

Art

Einheit

2021

2022

2023

Energieverbrauch

MWh/a

1.170.152

1.218.891

1.210.881

Wasserverbrauch

m3/a

5.492.750

4.328.165

4.013.893

Abfallmenge

t/a

16.927

18.640

18.548

   davon verwertet

t/a

14.192

15.358

14.731

   davon entsorgt

t/a

2.735

3.282

3.817

CO2 Äquivalente (Scope 1&2, GHG protocol)

t/a

158.750

111.604

103.881

Chemikalien

t/a

35.649

32.700

32.543

Metalle (in Produkten)

t/a

31.312

35.399

31.018

Kunststoffe (in Produkten)

t/a

6.617

8.334

7.493

Das TDK Electronics Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. März des darauf folgenden Kalenderjahres.

Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen

Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen

Regionen

Typ

Einheit

Europa

Amerika

Asien

TDK Electronics gesamt

Gase

t/a

10.282

1.296

8.268

19.846

Chemikalen

t/a

24.080

736

7.727

32.543

Metalle (in Produkten)

t/a

21.155

1,568

8.295

31.018

Kunststoffe / Synthetik (in Produkten)

t/a

2.280

776

4.437

7.493

Input Energie

Input Energie

Regionen

Typ

Einheit

Europa

Amerika

Asien

TDK Electronics gesamt

Elektrische Energie

MWh / a

757.753

47.026

255.143

1.059.922

davon eigenerzeugter Strom aus regenerativen Quellen

MWh / a

930

0

11.863

12.794

Gas

MWh / a

131.381

1.931

9.753

143.065

LPG

MWh / a

88

1.177

2.879

4.144

Öl

MWh / a

2.964

22

323

3.309

Fernwärme

MWh / a

442

0

0

442

Gesamt

MWh / a

892.628

50.155

268.098

1.210.882

CO₂-Äquivalente

CO2-Äquivalente

Regionen

resultierend aus

Einheit

Europa

Amerika

Asien

TDK Electronics gesamt

Scope 1 (GHG protocol)

Gas

t CO2 / a

26.519

537

2.711

29.767

LPG

t CO2 / a

14

182

446

642

Öl

t CO2 / a

848

7

102

957

andere (aus Produktionsaktivitäten)

t CO2 / a

2,459

1.569

1.515

5.543

Scope 2 (GHG protocol)

Elektrizität

t CO2 / a

7,682

0

59.241

66.923

Fernwärme

t CO2 / a

48

0

0

48

Gesamt

t CO2 / a

37.569

2.295

64.016

103.881