Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

Schlüsselbauelemente – Thyristormodule und Zubehör

PDF Produkt Typ Features
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC10 10 kvar,  400 V,  Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC200 200 kvar,  400 V,  Dynamic PFC
file_pdf_box
Discharge Resistor EW-22 Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC100 100 kvar,  400 V,  Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-I 10 … 22 kvar,  230 … 525 V,  Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N690 380 … 690 V,  40 … 75 kvar,  Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N1 25 … 50 kvar,  380 … 440 V,  Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N480 25 … 50 kvar,  380 … 480 V,  Dynamic PFC
file_pdf_box
Current Limitation Reactor BD-050 400/480,  BD-100 400/480,  BD-200 400/480 Protection of thyristor modules
file_pdf_box
Feed-in Module ESP-24 1 module for 10 TSM-LC-S,  24 V DC supply voltage,  Accessory for TSM-LC-S
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-S 15 … 50 kvar,  200 … 440 V,  Dynamic PFC

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.