PhiCap Kondensatoren sind eine bewährte Serie von MKP-Kondensatoren (metallisiertes Polypropylen), die seit vielen Jahren für BLK-Anwendungen eingesetzt werden. Der Leistungsbereich variiert je nach Kondensatorbecher, abhängig von einem dreiphasigen oder einphasigen Kondensatordesign. PhiCap ist speziell für die BLK in industriellen Anwendungen vorgesehen. Die Kondensatoren werden mit einer metallisierten Polypropylenfolie als Dielektrikum hergestellt und in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse untergebracht.