Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

SMT-Power-Induktivitäten (EPCOS)

PDF Baugröße/ Baureihe Bauform Induktivität (µH) Nennstrom (Typ.) (A) Typ
file_pdf_box
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475M1
file_pdf_box
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473M1
file_pdf_box
12.5x12.5x6.5 shielded 1 - 1000 0.53 - 9.25 B82477P2
file_pdf_box
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.72 - 12.25 B82477R4
file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.5 B82464P4
file_pdf_box
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472P6
file_pdf_box
12.8x12.8x8 shielded 1 - 1000 0.55 - 9.8 B82477G4
file_pdf_box
12.8x12.8x8 shielded 47 3 B82477G4
file_pdf_box
18.5x15.24x7.25 shielded 10 - 1000 0.53 - 3.9 B82479G1
file_pdf_box
6.1x5.6x4.9 unshielded 10 - 220 0.35 - 1.44 B82471A1
file_pdf_box
12.5x12.5x8.5 shielded 2 - 100 1.35 - 5.75 B82477D4
file_pdf_box
6x6x3 unshielded 1 - 1000 0.11 - 3 B82462A4
file_pdf_box
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.6 - 11 B82477P4
file_pdf_box
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.3 - 6.8 B82476A1
file_pdf_box
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475A1
file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.6 B82464G4
file_pdf_box
18.54x15.24x7.11 unshielded 1 - 1000 0.56 - 8.6 B82479A1
file_pdf_box
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473A1
file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7 B82464A4
file_pdf_box
7.3x7.3x3.5 shielded 1 - 1000 0.18 - 3.45 B82472G4
file_pdf_box
12.3x12.3x6 shielded 1 - 1000 0.4 - 9 B82477G2
file_pdf_box
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472G6
file_pdf_box
6.3x6.3x3 shielded 0.82 - 1000 0.16 - 3.45 B82462G4
file_pdf_box
6.3x6x4.5 shielded 1 - 470 0.41 - 4.8 CLF6045NI-D
file_pdf_box
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7.5 B82476B1
file_pdf_box
Series B8247_A1, B8247_G1, B8247_G2, B8247_G4, B8247_G6 --- --- --- Kit

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.