Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

Ceramic Transient Voltage Suppressors (MLV-Varistoren) (EPCOS)

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC) Typ
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for Industrial Use --- --- Kit
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for General Use --- --- Kit
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors for Surge Protection --- --- Kit
file_pdf_box new
Automotive G series 14 - 40 16 - 56 CT0603K14G_G - CT2220K30G_G
file_pdf_box
Automotive series 10 - 40 12 - 56 CA05M2S10T100HG - CT2220S14BAUTOG
file_pdf_box
ESD/ EMI filter series --- 5 CA04F2FT5AUD010G
file_pdf_box
Standard series 4 - 130 5.5 - 170 CT0402L14G - CT2220M6G
file_pdf_box
High-speed series 4 - 25 5.5 - 32 CA05M2S10T100HG - CT0603V150RFG_E
file_pdf_box
Low clamping voltage series 4 5.5 CT0201S4ACC2G, CT0201S4ACC4G, CT0201S4ACC5G
file_pdf_box new
Surge protection series 30 - 130 38 - 170 CN2220K30E2GK2 - CT2220S50E3G
file_pdf_box
E series --- --- Kit

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.