Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

Bedrahtete Varistoren (EPCOS)

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC)
file_pdf_box
StandarD 11 - 1100 14 - 1465
file_pdf_box
AdvanceD 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
AdvanceD,  SNF 130 - 625 170 - 825
file_pdf_box
Automotive,  S07,  S10,  S14,  S20 14 - 30 16 - 34
file_pdf_box
Automotive 42V,  S07,  S10,  S14,  S20 48 50
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S10 175 - 680 225 - 895
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S10,  SNF 175 - 550 225 - 745
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S14 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
EnergetiQ,  Q14,  Q20 130 - 460 170 - 615
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S14,  SNF 130 - 550 170 - 745
file_pdf_box
Automotive,  S14,  S20,  SNF 275 - 550 350 - 745
file_pdf_box
SuperioR-MP 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
SNF,  SuperioR-MP 130 - 550 170 - 745
file_pdf_box
SuperioR 130 - 750 170 - 1060

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.