Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

SMD-NTC-Thermistoren (EPCOS)

PDF Bauform Bemerkung Typ Widerstand (bei 25 °C) (kΩ)
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) Automotive series B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 4.7 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) Automotive series B57332V5 - B57356V5 10 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) Automotive series B57442V5, B57451V5, B57452V5 4.7 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) Standard series B57221V2, B57230V2, B57250V2, B57261V2 3.3 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) Standard series B57301V2 - B57374V2 1 - 470
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) Standard series B57401V2, B57421V2, B57471V2, B57620C5 1 - 680
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) Standard series B57621C5 1 - 10
file_pdf_box
General-Use components for temperature measurement and compensation --- Kit ---
file_pdf_box
Temperature measurement and compensation in automotive applications --- Kit ---

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.