Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run

AC-Folien-Kondensatoren werden in Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und elektrischen Werkzeugen eingesetzt.

PDF Nenn­spannung (V AC) Typ Sicherheits­klasse nach IEC 60252-1 Zulassung Sicherheits­klasse nach UL 810 mit UL-Anerkennung Lebens­dauer nach IEC 60252-1 (h)
file_pdf_box
400 / 450 B32355 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B32335 S2 TÜV,  UL component 10000
file_pdf_box
250 - 480 B32320, B32322 S0 VDE --- 3000, 10000
file_pdf_box
250, 400 B32321, B32323 S0 UL,  VDE construction only 10000
file_pdf_box
250 - 480 B32328 S0 VDE --- 3000, 10000
file_pdf_box
250, 400 B32329 S0 UL,  VDE construction only 10000
file_pdf_box
450 B32333 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B32330, B32332 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B33331 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B33335 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box new
400 B32355 S3 VDE component 10000
file_pdf_box new
400 B33352 S3 UL,  VDE component 10000
file_pdf_box new
250 B32320I S0 --- --- ---
file_pdf_box new
460 B33331 S2 UL component ---
file_pdf_box new
350 B32354 --- --- --- ---
file_pdf_box
400 / 450 B32350, B32352 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
400 / 450 B32356 S3 UL,  VDE component 30000

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions
  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise Starkstromkondensatoren
  • pplication Note B32350 LCap Drive circuit for induction motor control, using EPCOS LCap series and STMicroelectronics Triac or ACS

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.