Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.


TDK TDK Electronics · TDK Europe

Datenbuch

Film Capacitors

[---Image_alt---] Film Capacitors DB

Inhalt

  • Detaillierte Beschreibung des aktuellen Produkt-Portfolios an MKT-, MKP-, MFP- und EMI-Kondensatoren  
  • Allgemeine technische Angaben 
  • Hinweise zur Bestempelung, Verpackung, Verarbeitung, Normen, Qualität und Umwelt 

Neue Produkte (Highlights)

  • Serie B3203*: Robuste Y2 Kondensatoren (THB)
    Y2 Humidity, Vr, 350 V AC, Kapazitätswerte von 4,7 nF bis 1,2 µF für höchste Filteranforderungen bei anspruchsvollen Umweltbedingungen; THB 85 °C/ 85% RH/ 350 V AC/ 1000 hrs
  • Serie B3277*H: Robuste MKP DC Link Kondensatoren für Industrie-Anwendungen
    High Density Humidity, 450 bis 1300 V DC / 1,5 bis 120 μF; niedriger ESR bis zu min. 3,7 mΩ bei 10 kHz/70 °C; IRMS bis zu 27,5 A bei 10 kHz/70 °C;
    THB 60 °C/ 95% RH/ Vr DC/ 1000 hrs
    AEC-Q200D
  • Serie B3275*: MKP AC Kondensatoren für Ausgangsfilter
    MKP AC Output Filter, 250 bis 310 V DC / 1,5 bis 70 μF; optimierte AC Performance mit hoher Stromtragfähigkeit, IRMS bis zu 26 A bei 10 kHz/70 °C;
    THB 60 °C/ 95% RH/ Vr AC/ 1344 hrs.
    AEC-Q200D 

Produkt-Katalog Folien-Kondensatorenkeyboard_arrow_right

Bestellnummer: EPC:60014-7600

Ausgabe 07.18, 726 Seiten, Englisch

add_shopping_cart Publikation bestellen