Für saubere Netze und hohe Netzqualität

EPCOS Aktive Filter sorgen für die Eliminierung von Oberschwingungen aus dem Netz, verringern Probleme mit der Netzqualität und sorgen für eine effiziente und zuverlässige Nutzung der Energie.

Übersicht

Die PQSine S-Serie ist ein aktives Filtersystem zur Eliminierung harmonischer Oberschwingungen und hilft die Energiekosten zu senken. Die PQSine S Serie überwacht den Strom und kompensiert Strom-Oberschwingungen unabhängig von der Anzahl und Art der Lasten. Außerdem erfolgt bei Bedarf eine Blindleistungskompensation induktiver wie kapazitiver Lasten.


PQSine im Überblick:

Kenndaten

  • Oberschwingungskompensation bis zur 50. Ordnung
  • Sehr schnelle Blindleistungskompensation (induktiv wie kapazitiv)
  • Laststromsymmetrierung und Neutralleiterstromreduzierung
  • Kompaktes Design
  • Modular erweiterbar (25 A bis 600 A)
  • Erkennung von Netzresonanzen
  • Fortschrittliche digitaler Steueralgorithmus der neuesten Generation
  • Schnittstelle für Ethernet und MODBUS Interface
  • Benutzerfreundliche Bedienführung
  • Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme

Typische Applikationen

Schnelle Eliminierung von Harmonischen Oberschwingungen und Blindleistungskompensation von:

  • Rechenzentren
  • USV-Systemen
  • Erneuerbare Energien (Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen)
  • Empfindliche Fertigungsanlagen z.B. für Wafer und Halbleiter
  • Industriemaschinen
  • Elektrische Schweißanlagen
  • Kunststoffverarbeitungsmaschinen wie Extruder und Spritzmaschinen
  • Bürogebäude und Einkaufszentren zur Eliminierung der 3. Harmonischen sowie Kompensation des Nullleiterstroms

Sicherheitsmerkmale

  • Sehr hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Überlastungsschutz
  • Interner Kurzschlussschutz
  • Schutz vor Überhitzung
  • Schutz vor Über- und Unterspannung
  • Integrierter Schutz des Inverters
  • Schutz vor Resonanzen
  • Alarm bei Lüfterfehlern

Technische Daten


Technische Daten und Spezifikationen

Nennspannung

380 V
(228…456 V)
480 V
(384…552 V)
690 V
(480…790 V)

Netzfrequenz

43…62Hz

Nenn-Filterstrom

25, 35, 50, 60, 100, 150 A

75, 90 A

Neutralleiterfilterpotenzial

3 mal Nennfilterstrom (bei 4-Draht-Geräten) (in case of 4 wire device)

Filterfunktion Oberschwingungen

2. bis 50. Oberschwingung oder spezifische Oberschwingungen 0 bis 110 %

Höhe der Oberschwingungsreduzierung

> 97% *)

Typische Verlustleistung

< 3% (lastabhängig)

Zielleistungsfaktor

einstellbar von -1 bis 1

Schaltfrequenz-/Kontrollfrequenz

20 kHz / 35 kHz

Reaktionszeit

Circa 20 μs

Gesamtansprechzeit

< 5 ms

Kompensation Oberschwingungen

Verfügbar

Blindleistungskompensation

Verfügbar

Kompensation Unsymmetrie

Verfügbar

Anzeige

Alle Systeme beinhalten einen 7”-Farbbildschirm (Touch screen).

Schnittstellen

RS485 und Netzwerkanschluss (RJ45)

Kommunikationsprotokoll

Modbus (RTU), TCP/IP (Ethernet)

Fehleralarm

Verfügbar, max. 500 Alarmsätze

Geräuschlevel

< 56 dB (Modell-abhängig)

< 65 dB (Modell-abhängig)

Schutzfunktionen

Überspannung, Unterspannung, Kurzschluß, Umrichterschutz, Überkompensation

Umgebungsbedingungen

-10 to +40 °C ohne Leistungsreduzierung / höhere Umgebungstemperaturen auf Anfrage

Relative Feuchtigkeit

5 to 95% ohne Kondensation

Kühlung

75, 151, 300, 405 L/sec
(25-35, 50-60, 75-100, 150 A)

359 L/sec

Schutzklasse

IP 20 (opt. IP30, IP31, IP42, IP 54) gemäß IEC 529 (kundenspezifisch)

Schrankfarbe

RAL7035 hellgrau

Höhe

1500; 1% bis 1500 m. Zwischen 1500 m bis 4000 m, gemäß GB/T3859.2, nimmt die Leistung pro weiteren 100 m um 1 % ab  m

Qualifikationen

CE, IEEE 61000

CE, ETL (UL 508 and CSA C22.2 # 2014), IEEE 61000

Übereinstimmung mit Standards

IEEE 519, ER G5/4

*) Für typisches Oberschwingungsspektrum

Vorteile

Vorteile der 3-Level-Topologie beim PQSine S Serie Oberschwingungsfilter

Die AHF PQSine S-Serie arbeitet auf Basis eines 3-Level-NCP-Schaltungs-Topologie. Wie aus dem Diagramm unten ersichtlich, besteht die konventionelle 3-Level-Stromkreiskonfiguration aus 6 IGBTs (zwei IGBT-Leistungshalbleiter pro Abzweigung und Strompfad). Bei einer 3-Level-Topologie besteht der Kreislauf aus 12 IGBTs (vier IGBT-Leistungshalbleiter pro Abzweigung und Strompfad).

Hauptvorteile der 3-Level-Topologie sind:

  • Geringere Verluste: im Vergleich zur 2-Level-Topologie muss bei der 3-Level-Topologie nur die Hälfte der Spannung muss geschaltet werden; das reduziert die Schaltverluste in den Transistoren. 3-Level-Lösungen zeichnen sich durch geringere Stromkreisverluste und höhere Effizienz aus, wodurch das Konzept der Energieersparnis unterstützt wird.
  • Geringere Welligkeit (Ripple) des Ausgangsstroms: die 3-Level-Topologie zeigt geringere Welligkeit im Leistungsstrom durch die Verwendung von 12 IGBTS und dadurch eines zusätzliches Schaltzustands am Filterausgang. Das verbessert die Leistung und reduziert die Notwendigkeit für interne Filter.




Product Brief: PQSine S-Series of Active Harmonic Filters and Power Optimizers

Tech Library: Stabiles Stromnetz für Wolkenkratzer

Tech Library: Netzqualität verbessern und Oberschwingungen reduzieren

Pressemeldung: Aktive Harmonische Filter für bessere Energiequalität

Product Overview: Capacitors and Key Components for Power Factor Correction